Panneau fixe latéral,quadro evo, 800x1900mm FN376E

EAN
3250610190456
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    800 mm
  • Hauteur produit installé
    1900 mm
  • Largeur produit installé
    18 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui