Montant diviseur horizontal Quadro+ pour cellules p 400mm FN289E

EAN
3250610189504
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    298 mm
  • Longueur
    35 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Matière
    acier
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FN289E | Hager Afrique

    Image produit FN289E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN289E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN289E

    Declaration

    PDF
    529 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN289E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN289E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FN289E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN289E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation