Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 1000mm FN246E

EAN
3250610190784
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    999 mm
  • Hauteur produit installé
    1900 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui