Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 300mm FN206E

EAN
3250610190234
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    299 mm
  • Hauteur produit installé
    1900 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui