Plaque passe-câbles pleine Quadro+ l 1000mm p 800mm FN121E

EAN
3250610189641
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    800 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui