Grille de ventilation Quadro+ IP54 h 325mm l 325mm p 33mm FL226Z

EAN
3250619272269
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    33 mm
  • Hauteur produit installé
    325 mm
  • Largeur produit installé
    325 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Matière
     PC-ABS
  • Type de traitement de surface
    brut
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP54
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FL226Z | Hager Afrique

    Image produit FL226Z

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL226Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL226Z du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL226Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL226Z du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation