Jeu 20 bracelets guide fil petite section UZ25V2

EAN
3250616365858
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    160 mm
  • Hauteur produit installé
    65 mm
  • Largeur produit installé
    255 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    équerre de fixation
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui