Kit modulaire Orion 4R 64M h650mm l400mm p120mm p coffrets FL117A-FL118A-FL216B FL993A

EAN
3250610673430
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    72
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    120 mm
  • Hauteur produit installé
    650 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
Equipement
  • Nombre rangées
    4
  • Nombre de rails
    4
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    12
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui