Cadre de fonctionnement, orion plus, C 20 DIN Module FL990C

EAN
3250610673577
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    24
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    80 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    350 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Equipement
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de rails
    2
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    5
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui