Plaque de montage,orion.plus,1035x995x6mm, isolée FL572E

EAN
3250610673089
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    1035 mm
  • Largeur produit installé
    995 mm
Matières
  • Matière
    matière plastique
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui