Plaque de montage orion plus supérieure pleine p FL368B tôle d'acier l993xh780mm FL531E

EAN
3250610672969
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    780 mm
  • Largeur produit installé
    993 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui