Plaque de montage,orion.plus,480x993x2mm, en tôle d'acier FL530E

EAN
3250610672952
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    480 mm
  • Largeur produit installé
    993 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL530E | Hager Afrique

    Image produit FL530E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL530E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL530E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FL530E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL530E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation