Plaque de montage pleine orion plus p FL302B en tôle d'acier l 493 x h 1080mm FL512E

EAN
3250610672914
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    1080 mm
  • Largeur produit installé
    493 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui