Plaque de montage perforée orion plus p FL120A-221B tôle d'acier l 443 x h 630mm FL477A

EAN
3250610671542
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    630 mm
  • Largeur produit installé
    443 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui