Diffusion de rail support,orion plus, 1250mm,système C FL468A

EAN
3250610671832
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    15 mm
  • Hauteur produit installé
    1200 mm
  • Longueur
    60 mm
  • Largeur produit installé
    60 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui