Diffusion de rail support,orion plus,650x400mm,système C FL463A

EAN
3250610671795
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    15 mm
  • Hauteur produit installé
    600 mm
  • Longueur
    45 mm
  • Largeur produit installé
    45 mm
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui