Plaque de montage,orion.plus,735x445x6mm, isolée FL428A

EAN
3250610671672
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    735 mm
  • Largeur produit installé
    445 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui