Plaque de montage pleine orion plus p FL110A-209A tôle d'acier l 243 x h480mm FL407A

EAN
3250610671429
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    480 mm
  • Largeur produit installé
    243 mm
Matières
  • Couleur
    métallique
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui