Plaque de montage pleine orion plus pour FL102A en tôle d'acier l 193 x h 280mm FL402A

EAN
3250610671375
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    280 mm
  • Largeur produit installé
    193 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    10
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui