Kit,orion plus,MCCB 250A,système C,H200 L800 mm FL381AH

EAN
3250610674321
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    4
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui