Kit système,orion plus,MCCB, 125/160A,système C,300x800mm FL374A

EAN
3250610671306
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    6
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui