Armoire,orion plus,sur pieds,double plyester,1750x1100x300mm FL366A

EAN
3250610671238
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    16
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
Equipement
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    4
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui