Kit,orion plus, H150 W800 mm FL365A

EAN
3250610671221
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    37
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    3
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui