Chauffage,quadro system,45W, 230V, AC/DC FL254Z

EAN
3250619272542
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    56 mm
  • Hauteur produit installé
    105 mm
  • Largeur produit installé
    61 mm
Puissance
  • Puissance nominale du système
    45 W
Matières
  • Couleur
    noir
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui