Chauffage,quadro system,30W, 230V, AC/DC FL253Z

EAN
3250619272535
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    25 mm
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Largeur produit installé
    100 mm
Puissance
  • Puissance nominale du système
    30 W
Matières
  • Couleur
    noir
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP44
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FL253Z | Hager Afrique

    Image produit FL253Z

  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour FL253Z | Hager Afrique

    Notice d'installation pour FL253Z

    6L493600_2

    PDF
    456 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL253Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL253Z du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL253Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL253Z du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation