Ventilateur IP54 230VAC 520m3/h h 325mm l 325mm RAL 7035 FL216Z

EAN
3250619272160
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    161 mm
  • Hauteur produit installé
    325 mm
  • Largeur produit installé
    325 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP54
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui