Ventilateur IP54 230VAC 53m3/h h 150mm l 150mm RAL 7035 FL210Z

EAN
3250619272108
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    71 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Largeur produit installé
    150 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui