Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A HZC212

EAN
3250613140724
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui