Capot cache borne 3P Inter 20A-63A HZC211

EAN
3250613140717
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui