Axe N°5 320 mm pour interrupteur de 20A à 125A HZC113

EAN
3250613140670
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    320 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image HZC113 | Hager Afrique

    Image produit HZC113

  • Technique - Guide de démarrage consommateur finale

    Image Guide d'installation rapide pour HZC113 | Hager Afrique

    Guide d'installation rapide pour HZC113

    Interrupteur sectionneur HAD / 100A-125A

    PDF
    2 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZC113 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC113

    Declaration

    PDF
    634 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZC113 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC113 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HZC113 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC113 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation