Axe 200 mm pour appareillage de 63 à 630A HZC101

EAN
3250613362553
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image HZC101 | Hager Afrique

    Image produit HZC101

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZC101 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC101

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZC101 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC101

    PDF
    367 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZC101 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC101

    Declaration

    PDF
    634 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZC101 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC101 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HZC101 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC101 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation