Interrupteur à déclenchement libre h630 3P 630A HCD630H

EAN
3250613363116
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pôles
    3 P
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Non
  • Bloc de déclenchement
    SWITCH
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 690 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21
    630 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    1
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    150 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    50 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    414 kW
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4500
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    15000
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Matières
  • Couleur de la manette, poignée
    noir
Connexion
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Oui
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    A
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-3
Sécurité
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    85% / 50°C
  • Température de stockage/transport
    -35…70 °C