Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630) HXA026H

EAN
3250613346447
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    125 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC/DC
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    1500 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    30 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    0.1 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3 W
Connexion
  • Type de connexion
    cage sans vis
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    1
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    1
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Nbre contact auxiliaire signal défaut
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X

Documents

  • Image produit

    Image HXA026H | Hager Afrique

    Image produit HXA026H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HXA026H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXA026H

    Notice d'installation pour HXA0xx - Bobine à émission, bobine manque tension (Date: 2020-06)

    PDF
    2 MB
Plus de documentation