Disjoncteur boîtier moulé h1000 4P 50kA 800A LSI HNE801H

EAN
3250613349752
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    LSI
  • Protection différentielle intégrée
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    16
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 690 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    800 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    20 kA
  • Cran de réglage thermique xIN
    0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.9 / 0.95 / 1
  • Courant de réglage thermique du pôle neutre
    0 / 0.5 / 1 In
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    51 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    9 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    100 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-2
    45 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    1
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    153.6 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    51.2 W
Déclenchement
  • Type de déclencheur
    LSI
  • Temps de déclenchement déclencheur thermique
    5 / 10 / 11 / 19 / 21 / 29 ms
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Spécifications électriques
  • Temps de déclenchement déclencheur magnétique
    100 à 200 ms
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Non
Connexion
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Configuration
  • Valeur du réglage magnétique
    4480 / 5600 / 7000 / 8960 / 9600 / 9600 / 9600 A
  • Cran de réglage magnétique xIN
    2.5 / 5 / 10
  • Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh
    IrTh
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -35…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image HNE801H | Hager Afrique

    Image produit HNE801H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HNE801H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HNE801H

    ID1_H1000_6H5560f_web.pdf

    PDF
    7 MB
Plus de documentation