Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 250A 70kA FTC HEW250JR

EAN
3250613197858
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Fonction Interrupteur principal
    Oui
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Non
  • Fonction Interrupteur sécurité
    Non
  • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    LSI
  • Protection différentielle intégrée
    Non
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    12 kA
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    250 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
    12 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    10 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    10 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    100 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    100 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    70 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    70 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    100 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    70 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
    12 kA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    150 mm
  • Hauteur produit installé
    260 mm
  • Largeur produit installé
    140 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée par pôle à 0,63 In
    4.9 W
  • Puissance dissipée par pôle à 0,8 In
    7.8 W
  • Puissance dissipée totale à 0,63 In
    14.7 W
  • Puissance dissipée totale à 0,8 In
    23.5 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    36.8 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    12.3 W
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Installation, montage
  • Couple de serrage
    18Nm
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Non
  • Convient au montage en façade
    Non
  • convient au montage au sol
    Oui
Connexion
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Câble
  • Matériau du câble
    Cu
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Oui
  • Accessoriable
    Oui
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    B
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Température
  • Température de calibration
    50 °C

Documents

Plus de documentation