Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 70kA FTC HET101JR

EAN
3250613176259
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pole protégé
    4
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Mode de fixation
    vissé
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Fonction inverseur
    Non
  • Fonction Interrupteur principal
    Oui
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Non
  • Fonction Interrupteur sécurité
    Non
  • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    LSI
  • Protection différentielle intégrée
    Non
  • Avec pole de Neutre coupé
    Oui
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 220-240 V AC selon IEC 60947-2
    2.5 kA
  • Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 380-415 V AC selon IEC 60947-2
    2.5 kA
  • Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 660-690 V AC selon IEC 60947-2
    2.5 kA
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    100 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    100 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    2.5 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    2.5 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    2.5 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    70 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    70 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    70 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    97 mm
  • Hauteur produit installé
    165 mm
  • Largeur produit installé
    140 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    7.2 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.4 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    10000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    40000
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Installation, montage
  • Couple de serrage
    12Nm
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Non
  • Convient au montage en façade centré
    Non
  • Convient au montage en façade
    Non
  • convient au montage au sol
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    35 / 150mm²
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Protection
  • Protection instantanée (Ii) : type
    réglable
Câble
  • Matériau du câble
    Cu / Al
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Oui
  • Accessoriable
    Oui
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    A
Utilisation
  • Tenue aux vibrations et chocs
    IEC 68068-2-52 Test FC
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Température
  • Température de calibration
    50 °C