Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 125A 50kA CTC HMS126DC

EAN
3250613177508
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pole protégé
    4
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Mode de fixation
    platine de fixation
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Fonction inverseur
    Non
  • Fonction Interrupteur principal
    Oui
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Non
  • Fonction Interrupteur sécurité
    Non
  • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    TM A/A
  • Protection différentielle intégrée
    Non
  • Avec pole de Neutre coupé
    Oui
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Cran de réglage thermique xIN
    0.63 / 0.8 / 1
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    146.9 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    144.3 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    141.7 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    139.1 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    136.4 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    133.6 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    130.8 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    127.9 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    125 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    122 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    118.9 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    115.7 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    112.5 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2)
    2.5 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    65 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    65 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Valeur du réglage thermique
    80 / 100 / 125 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
    65 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    65 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    97 mm
  • Hauteur produit installé
    130 mm
  • Largeur produit installé
    120 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée par pôle à 0,63 In
    4.38 W
  • Puissance dissipée par pôle à 0,8 In
    6.85 W
  • Puissance dissipée totale à 0,63 In
    13.15 W
  • Puissance dissipée totale à 0,8 In
    20.54 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    32.1 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    10.7 W
Déclenchement
  • Déclenchement légèrement temporisé
    Non
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    10000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    40000
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Installation, montage
  • Couple de serrage
    6Nm
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Oui
  • Convient au montage en façade centré
    Non
  • Convient au montage en façade
    Non
  • convient au montage au sol
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    6 / 95mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Protection
  • Protection instantanée (Ii) : type
    fixe
Câble
  • Matériau du câble
    Cu
Configuration
  • Valeur du réglage magnétique
    750 / 1000 / 1250 / 1500 A
  • Cran de réglage magnétique xIN
    6 / 8 / 10 / 12
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
  • Accessoriable
    Oui
Utilisation
  • Tenue aux vibrations et chocs
    IEC 68068-2-52 Test FC
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Température
  • Température de calibration
    50 °C

Documents

  • Image produit

    Image HMS126DC | Hager Afrique

    Image produit HMS126DC

  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour HMS126DC | Hager Afrique

    Notice d'installation pour HMS126DC

    Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P160 (Date: 2023-03)

    PDF
    7 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HMS126DC | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HMS126DC

    Declaration

    PDF
    300 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HMS126DC du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HMS126DC du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HMS126DC du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HMS126DC du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour HMS126DC | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour HMS126DC

    PEP_Hager_HNL160DR_HAGE-00073-V01.03-FR_12092018

    PDF
    435 KB
Plus de documentation