Commande motorisée P250 48VDC sans Auto-Reset HXT049H

EAN
3250613155063
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    motorisée
Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    DC
Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    48 V
  • Tension circuit de commande en CA
    0 V
Intensité du courant
  • Courant d'appel OFF-RESET
    48V DC - 17A
  • Courant d'appel ON
    48V DC - 12A
  • Courant de service OFF-RESET
    48V DC - 12A
  • Courant de service ON
    48V DC - 12A
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Altitude
    2000 m