Commande motorisée P250 200-220VAC/DC avec Auto-Reset +clé HXT045HK

EAN
3250613154998
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    AC/DC
Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    200 / 220 V
  • Tension circuit de commande en CA
    200 / 220 V
Intensité du courant
  • Courant d'appel OFF-RESET
    200-220V AC - 6.6A ; 200-220V DC - 5.9A
  • Courant d'appel ON
    200-220V AC - 6.6A ; 200-220V DC - 5.9A
  • Courant de service OFF-RESET
    200-220V AC - 3.6A ; 200-220V DC - 4.2A
  • Courant de service ON
    200-220V AC - 3.6A ; 200-220V DC - 4.2A
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Altitude
    2000 m