Commande motorisée P250 230-240VAC sans Auto-Reset + clé HXT044HK

EAN
3250613154974
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    motorisée
Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 / 240 V
Intensité du courant
  • Courant d'appel OFF-RESET
    230-240V AC - 6A
  • Courant d'appel ON
    230-240V AC - 6A
  • Courant de service OFF-RESET
    230-240V AC - 3.4A
  • Courant de service ON
    230-240V AC - 3.4A
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Altitude
    2000 m