Commande motorisée P250 24VDC sans Auto-Reset HXT043H

EAN
3250613154943
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    motorisée
Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    DC
Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    24 V
  • Tension circuit de commande en CA
    0 V
Intensité du courant
  • Courant d'appel OFF-RESET
    24V DC - 27A
  • Courant d'appel ON
    24V DC - 14.1A
  • Courant de service OFF-RESET
    24V DC - 14.1A
  • Courant de service ON
    24V DC - 14.1A
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conforme
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Altitude
    2000 m