Commande motorisée P250 100-110VAC/DC avec Auto-Reset HXT041H

EAN
3250613154905
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    AC/DC
Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    100 / 110 V
  • Tension circuit de commande en CA
    100 / 110 V
Intensité du courant
  • Courant d'appel OFF-RESET
    110V AC - 8.7A ; 110V DC - 7.6A
  • Courant d'appel ON
    110V AC - 8.7A ; 110V DC - 7.6A
  • Courant de service OFF-RESET
    110V AC - 3.6A ; 110V DC - 3.4A
  • Courant de service ON
    110V AC - 3.6A ; 110V DC - 3.4A
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Altitude
    2000 m