Barre de pontage 250A HZ157

EAN
3250613361570
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    12.4 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    3.1 W
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui