Contact auxiliaire inverseur of-position HI63-125 HZ160R

EAN
3250613361716
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    montage latéral
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné

Documents

  • Image produit

    Image HZ160R | Hager Afrique

    Image produit HZ160R

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZ160R | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ160R

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZ160R | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ160R

    PDF
    367 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZ160R du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ160R du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HZ160R du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ160R du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation