Commutateur modulaire 63A HI403R

EAN
3250613190064
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Oui
Modèle
  • Nombre de modules
    12
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 690 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    220 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    63 A
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    100 kA
  • Pouvoir de coupure à 400V en AC23A
    504 A
  • Pouvoir de fermeture à 400V en AC23A
    630 A
  • Pouvoir de coupure à la fermeture en court circuit crête
    4 A
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    2.5 kA
  • Courant thermique en air libre
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    63 A
Puissance
  • Puissance utile sous 440/500V 50Hz
    40 kW
  • Puissance utile sous 660V 50Hz
    33 kW
  • Puissance utile sous 380/415V 50Hz
    30 kW
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3.6 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    1.2 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    41 kW
Endurance
  • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
    1500
  • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
    300
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    3000
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Connexion
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…70 °C
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    OUI selon CEI 68-2-30
  • Température de stockage/transport
    -40…65 °C