Commutateur 4P 250A HI454

EAN
3250613190033
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    poignée rotative longue
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Oui
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 400 / 500 / 690 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    260 / 400 / 500 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    250 A
  • Courant assigné nominal
    250 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    50 kA
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    8 kA
  • Courant thermique en air libre
    250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    250 A
Puissance
  • Puissance utile sous 440/500V 50Hz
    160 kW
  • Puissance utile sous 660V 50Hz
    110 kW
  • Puissance utile sous 380/415V 50Hz
    132 kW
  • Puissance dissipée totale sous IN
    17.4 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    5.9 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    164 kW
Endurance
  • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
    1000
  • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
    200
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    10000
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    95 / 150mm²
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-3
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    OUI selon CEI 68-2-30