Répartiteur multifiche tétrapolaire 250A KJ03A

EAN
3250613800260
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    24
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    45 mm
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Largeur produit installé
    422 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui