Jonction BRP/BRHP BRP65XXX9

EAN
4012740213523
Conditionnement
1 jeu

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    65 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Utilisation
  • Type de jonction
    Eclisse
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Forme
  • Forme
    Symétrique