Socle goulotte, PVC,65210D,blanc paloma BRP65210D19010

EAN
4012740221979
Conditionnement
8 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    70 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    210 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    20 / 60
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    2
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Avec poinçonnage de base
Câble
  • Section intérieure / utile
    10600 mm²
Equipement
  • Nombre de compartiments
    2 / 4
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C