Cloison pour LFF Ht: 60mm M2026

EAN
4012740875318
Conditionnement
50 MTRs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LF (150, 190, 230)
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non